Paininnasta soveltuu työkappaleiden tai komponenttien paikoitukseen kokoonpanossa tai koneistuksessa.
Painimet omalla profiililla tai muodolla voidaan liittää sisäkierre malleihin.
Tämä artikkeli 23230.0532 - Paininnastat tapilla, pyörähtäminen estetty / kärjellä (d1: M16 x 1,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Paininnastat tapilla, pyörähtäminen estetty (EH 23230.)
Tappi
Runko
Pallopäinen ruuvi
Asennuslohko
Nuppi
Lukitusmutteri
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."