Ma­ta­la­kiin­nit­ti­met kampikiinnitysvivulla

EH 23210.

Pikakiinnityselementti painaa työkappaletta samanaikaisesti kiinteitä vasteita ja alaspäin tukia vasten. Matala rakenne mahdollistaa työkappaleiden koneistuksen koko pinnan alalta. Yhdessä vasteen EH 23280. kanssa voidaan korvata erikoiskiinnitin.

Valintasi johti 12 osumiin

Malli
T-ura­mit­ta [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta oikeaan
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
23210.0101
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • Suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta oikeaan
  • T-uramitta: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 3,5 kN
  • Paino: 266 g
show article view
Matalakiinnittimet
Malli:
Suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta oikeaan
T-ura­mit­ta [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
7 kN
Tuote-Nro.:
23210.0321
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • Suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta oikeaan
  • T-uramitta: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
  • Paino: 880 g
show article view
Matalakiinnittimet
Malli:
Suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta oikeaan
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
7 kN
Tuote-Nro.:
23210.0341
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • Suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta oikeaan
  • T-uramitta: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
  • Paino: 858 g
show article view
Matalakiinnittimet
Malli:
suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta vasempaan
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
23210.0105
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta vasempaan
  • T-uramitta: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 3,5 kN
  • Paino: 265 g
show article view
Matalakiinnittimet
Malli:
suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta vasempaan
T-ura­mit­ta [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
7 kN
Tuote-Nro.:
23210.0325
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta vasempaan
  • T-uramitta: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
  • Paino: 868 g
show article view
Matalakiinnittimet
Malli:
suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta vasempaan
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
7 kN
Tuote-Nro.:
23210.0345
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta vasempaan
  • T-uramitta: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
  • Paino: 860 g
show article view
Matalakiinnittimet
Malli:
Prismaleualla, kiristyssuunta oikeaan
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
23210.0102
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • Prismaleualla, kiristyssuunta oikeaan
  • T-uramitta: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 3,5 kN
  • Paino: 264 g
show article view
Matalakiinnittimet
Malli:
Prismaleualla, kiristyssuunta oikeaan
T-ura­mit­ta [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
7 kN
Tuote-Nro.:
23210.0322
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • Prismaleualla, kiristyssuunta oikeaan
  • T-uramitta: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
  • Paino: 889 g
show article view
Matalakiinnittimet
Malli:
Prismaleualla, kiristyssuunta oikeaan
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
7 kN
Tuote-Nro.:
23210.0342
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • Prismaleualla, kiristyssuunta oikeaan
  • T-uramitta: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
  • Paino: 838 g
show article view
Matalakiinnittimet
Malli:
Prismaleualla, kiristyssuunta vasempaan
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
23210.0106
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • Prismaleualla, kiristyssuunta vasempaan
  • T-uramitta: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 3,5 kN
  • Paino: 263 g
show article view
Matalakiinnittimet
Malli:
Prismaleualla, kiristyssuunta vasempaan
T-ura­mit­ta [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
7 kN
Tuote-Nro.:
23210.0326
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • Prismaleualla, kiristyssuunta vasempaan
  • T-uramitta: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
  • Paino: 900 g
show article view
Matalakiinnittimet
Malli:
Prismaleualla, kiristyssuunta vasempaan
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
7 kN
Tuote-Nro.:
23210.0346
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • Prismaleualla, kiristyssuunta vasempaan
  • T-uramitta: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
  • Paino: 841 g
show article view
Matalakiinnittimet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
FAQ - Matalakiinnittimet
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Tuotesivu EH 23210. Matalakiinnittimet – kampikiinnitysvivulla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Mitä etuja matalakiinnittimillä on verrattuna koneruuvipuristimeen?

Matalakiinnittimillä on minimaalinen häiriökontuuri ja ne voidaan sijoittaa erittäin joustavasti yhteensopivien kiinnityslevyjen ansiosta. Niitä on saatavilla myös kiristysvivulla varustettuina versioina, joita voidaan käyttää ilman työkaluja.