Tuotesuodatin
Valintasi johti 14 osumiin
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Lisätietoja
T-uramitta: 10 mm
l1 ±0,01: 15 mm
a -0,6: 10 mm
b h6: 10 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Ruuvi ISO 4762: M6 x 25 mm
Paino: 53 g
show article view
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Lisätietoja
T-uramitta: 10 mm
l1 ±0,2: 25 mm
a -0,6: 10 mm
b h6: 10 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Ruuvi ISO 4762: M6 x 35 mm
Paino: 76 g
show article view
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Lisätietoja
T-uramitta: 12 mm
l1 ±0,01: 15 mm
a -0,6: 12 mm
b h6: 12 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Ruuvi ISO 4762: M6 x 25 mm
Paino: 59 g
show article view
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Lisätietoja
T-uramitta: 12 mm
l1 ±0,2: 25 mm
a -0,6: 12 mm
b h6: 12 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Ruuvi ISO 4762: M6 x 35 mm
Paino: 82 g
show article view
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
Lisätietoja
T-uramitta: 14 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 14 mm
b h6: 14 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 9 mm
Ruuvi ISO 4762: M8 x 35 mm
Paino: 203 g
show article view
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
Lisätietoja
T-uramitta: 14 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 14 mm
b h6: 14 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 9 mm
Ruuvi ISO 4762: M8 x 60 mm
Paino: 354 g
show article view
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M8 x 45 mm
Lisätietoja
T-uramitta: 16 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 16 mm
b h6: 16 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 10 mm
Ruuvi ISO 4762: M8 x 45 mm
Paino: 221 g
show article view
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M8 x 70 mm
Lisätietoja
T-uramitta: 16 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 16 mm
b h6: 16 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 10 mm
Ruuvi ISO 4762: M8 x 70 mm
Paino: 378 g
show article view
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M10 x 50 mm
Lisätietoja
T-uramitta: 18 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 18 mm
b h6: 18 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 10 mm
l2 : 15 mm
Ruuvi ISO 4762: M10 x 50 mm
Paino: 367 g
show article view
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M10 x 75 mm
Lisätietoja
T-uramitta: 18 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 18 mm
b h6: 18 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 10 mm
l2 : 15 mm
Ruuvi ISO 4762: M10 x 75 mm
Paino: 615 g
show article view
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M10 x 55 mm
Lisätietoja
T-uramitta: 22 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 20 mm
b h6: 22 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 14 mm
l2 : 15 mm
Ruuvi ISO 4762: M10 x 55 mm
Paino: 440 g
show article view
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M10 x 80 mm
Lisätietoja
T-uramitta: 22 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 20 mm
b h6: 22 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 14 mm
l2 : 15 mm
Ruuvi ISO 4762: M10 x 80 mm
Paino: 716 g
show article view
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M12 x 60 mm
Lisätietoja
T-uramitta: 28 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 22 mm
b h6: 28 mm
d ±0,01: 46 mm
h: 16 mm
l2 : 20 mm
Ruuvi ISO 4762: M12 x 60 mm
Paino: 661 g
show article view
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M12 x 90 mm
Lisätietoja
T-uramitta: 28 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 22 mm
b h6: 28 mm
d ±0,01: 46 mm
h: 16 mm
l2 : 20 mm
Ruuvi ISO 4762: M12 x 90 mm
Paino: 1259 g
show article view
Materiaali
Vastekappale
Pidinlevy
Ruuvi
Teräs ISO 4762, lujuusluokka 8.8
Tuotesivu EH 23280. Vasteet – lieriömäinen
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Sisältää Prop 65 aineita
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."