23270.0418 - Epäkeskokiinnittimet
urakiilalla

Epäkeskokiinnittimiä voidaan käyttää työkappaleiden nopeaan ja helppoon kiinnitykseen suoraan konepöydälle tai peruslevylle, jossa on T-urat.

Nämä epäkeskokiinnittimet, joissa on urakiila, lukitaan T-uraan, esimerkiksi konepöydälle, työntöruuvin avulla. Kiinnitys tapahtuu epäkeskopäisellä kiristysruuvilla. Messinkinen peruselementti takaa hellävaraisen ja turvallisen kiinnityksen.

Epäkeskokiinnittimillä, joissa on urakiila, on seuraavat ominaisuudet:

  • Messinkinen peruselementti materiaalille ystävälliseen kiinnitykseen
  • Nopea kiinnitys epäkeskopäisellä kiristysruuvilla
  • Korkea kiinnitysvoima saavutetaan
  • Matala rakenne mahdollistaa litteiden työkappaleiden koneistuksen
  • Kompaktit mitat mahdollistavat tilaa säästävän moninkertaisen kiinnityksen

Tämä artikkeli 23270.0418 - Epäkeskokiinnittimet urakiilalla / (T-uramitta: 18 mm, d1: M12) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Epä­kes­ko­kiin­nit­ti­met urakiilalla (EH 23270.)

T-ura­mit­ta [mm]
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
T-ura­mit­ta [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M12
h1 [mm]:
9,5 mm
h2 [mm]:
28,5 mm
s [mm]:
2,5 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
23270.0418
Asiakirjat
Epäkeskokiinnittimet
  • T-uramitta: 18 mm
  • d1: M12
  • a: 17,7 mm
  • e: 28,5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 28,5 mm
  • k: 10,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • l: 34,7 mm
  • A: 12,7 mm
  • AV AV1: 25,4 mm
  • AV AV2: 8 mm
  • AV AV3: 6 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 9 kN
  • Kiristysmomentti AV2 max.: 75 Nm
  • Kiristysmomentti AV3 max.: 55 Nm
  • Paino: 190 g
Epäkeskokiinnittimet

Materiaali

Epäkeskoruuvi

  • Teräs

Pallopäinen ruuvi

  • Teräs, mustattu

Holkki

  • Messinki

Urakiila

  • Teräs, karkaistu, mustattu

Huomioi

Epäkesko ruuvin pää voi hieman ulkoneva rungosta (h1).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23270.0418