Epä­kes­ko­kiin­nit­ti­met urakiilalla

EH 23270.

Epäkeskokiinnittimiä voidaan käyttää työkappaleiden nopeaan ja helppoon kiinnitykseen suoraan konepöydälle tai peruslevylle, jossa on T-urat.

Nämä epäkeskokiinnittimet, joissa on urakiila, lukitaan T-uraan, esimerkiksi konepöydälle, työntöruuvin avulla. Kiinnitys tapahtuu epäkeskopäisellä kiristysruuvilla. Messinkinen peruselementti takaa hellävaraisen ja turvallisen kiinnityksen.

Epäkeskokiinnittimillä, joissa on urakiila, on seuraavat ominaisuudet:

  • Messinkinen peruselementti materiaalille ystävälliseen kiinnitykseen
  • Nopea kiinnitys epäkeskopäisellä kiristysruuvilla
  • Korkea kiinnitysvoima saavutetaan
  • Matala rakenne mahdollistaa litteiden työkappaleiden koneistuksen
  • Kompaktit mitat mahdollistavat tilaa säästävän moninkertaisen kiinnityksen

Valintasi johti 3 osumiin

T-ura­mit­ta [mm]
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
14,3 mm
s [mm]:
1 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
3,4 kN
Tuote-Nro.:
23270.0410
Asiakirjat
Epäkeskokiinnittimet
  • T-uramitta: 10 mm
  • d1: M6
  • a: 9,8 mm
  • e: 14,3 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 14,3 mm
  • k: 4,4 mm
  • s: 1 mm
  • l: 23,2 mm
  • A: 7,8 mm
  • AV AV1: 16 mm
  • AV AV2: 4 mm
  • AV AV3: 3 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 3,4 kN
  • Kiristysmomentti AV2 max.: 10 Nm
  • Kiristysmomentti AV3 max.: 8 Nm
  • Paino: 35 g
show article view
Epäkeskokiinnittimet
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M10
h1 [mm]:
6,4 mm
h2 [mm]:
22,1 mm
s [mm]:
1,3 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
7 kN
Tuote-Nro.:
23270.0414
Asiakirjat
Epäkeskokiinnittimet
  • T-uramitta: 14 mm
  • d1: M10
  • a: 13,7 mm
  • e: 22,1 mm
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 22,1 mm
  • k: 8,1 mm
  • s: 1,3 mm
  • l: 30,5 mm
  • A: 10,2 mm
  • AV AV1: 20,6 mm
  • AV AV2: 7 mm
  • AV AV3: 5 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 7 kN
  • Kiristysmomentti AV2 max.: 26 Nm
  • Kiristysmomentti AV3 max.: 35 Nm
  • Paino: 100 g
show article view
Epäkeskokiinnittimet
T-ura­mit­ta [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M12
h1 [mm]:
9,5 mm
h2 [mm]:
28,5 mm
s [mm]:
2,5 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
23270.0418
Asiakirjat
Epäkeskokiinnittimet
  • T-uramitta: 18 mm
  • d1: M12
  • a: 17,7 mm
  • e: 28,5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 28,5 mm
  • k: 10,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • l: 34,7 mm
  • A: 12,7 mm
  • AV AV1: 25,4 mm
  • AV AV2: 8 mm
  • AV AV3: 6 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 9 kN
  • Kiristysmomentti AV2 max.: 75 Nm
  • Kiristysmomentti AV3 max.: 55 Nm
  • Paino: 190 g
show article view
Epäkeskokiinnittimet

Materiaali

Epäkeskoruuvi

  • Teräs

Pallopäinen ruuvi

  • Teräs, mustattu

Holkki

  • Messinki

Urakiila

  • Teräs, karkaistu, mustattu

Huomioi

Epäkesko ruuvin pää voi hieman ulkoneva rungosta (h1).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23270. Epäkeskokiinnittimet – urakiilalla