Epäkeskokiinnittimiä voidaan käyttää työkappaleiden nopeaan ja helppoon kiinnitykseen suoraan konepöydälle tai peruslevylle, jossa on T-urat.
Nämä epäkeskokiinnittimet, joissa on urakiila, lukitaan T-uraan, esimerkiksi konepöydälle, työntöruuvin avulla. Kiinnitys tapahtuu epäkeskopäisellä kiristysruuvilla. Messinkinen peruselementti takaa hellävaraisen ja turvallisen kiinnityksen.
Epäkeskokiinnittimillä, joissa on urakiila, on seuraavat ominaisuudet:
Tämä artikkeli 23270.0414 - Epäkeskokiinnittimet urakiilalla / (T-uramitta: 14 mm, d1: M10) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Epäkeskokiinnittimet urakiilalla (EH 23270.)
Epäkeskoruuvi
Pallopäinen ruuvi
Holkki
Urakiila
Epäkesko ruuvin pää voi hieman ulkoneva rungosta (h1).
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws