Tu­kie­le­men­tit

EH 23220.

Tukielementtejä käytetään antamaan lisätukea koneistettaville komponenteille.

Tukielementtien etuja ovat:

  • tukee heikkoa rakenneosaa muotoa muuttamatta.
  • vaimentaa värähtelyä koneistuksen aikana.
  • kompakti, matala rakenne.
  • tuenta rivoista, saumoista ja joustavista osista kiinnitettyjen rakenneosien jäykistämiseksi.
  • muodonmuutos-vapaa tuki raaka kappaleille
  • säädettävän lukitusvivun ansiosta kiristys myös työkappaleen ulkopuolelta käsin mahdollista.

Valintasi johti 9 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Isku s [mm]
Kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
short version, with one slot
Kuva:
1
b3 [mm]:
8,5 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M8
Isku s [mm]:
3 mm
Kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
0,5 kN
Tuote-Nro.:
23220.0085
CAD
Asiakirjat
Tukielementit
  • short version, with one slot – Kuva 1
  • b3: 8,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 13 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 62 mm
  • l7: 5 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 13 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Isku s: 3 mm
  • Kuormitettavuus max.: 0,5 kN
  • e : 24400.0311
  • Paino: 342 g
show article view
Tukielementit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
short version, with one slot
Kuva:
1
b3 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M10
Isku s [mm]:
6 mm
Kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
2,5 kN
Tuote-Nro.:
23220.0100
Asiakirjat
Tukielementit
  • short version, with one slot – Kuva 1
  • b3: 11 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 14 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Isku s: 6 mm
  • Kuormitettavuus max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Paino: 714 g
show article view
Tukielementit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
short version, with one slot
Kuva:
1
b3 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
150 mm
d1 [mm]:
M10
Isku s [mm]:
6 mm
Kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
2,5 kN
Tuote-Nro.:
23220.0110
Asiakirjat
Tukielementit
  • short version, with one slot – Kuva 1
  • b3: 11 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 20 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Isku s: 6 mm
  • Kuormitettavuus max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Paino: 1181 g
show article view
Tukielementit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
short version, with one slot
Kuva:
1
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M10
Isku s [mm]:
6 mm
Kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
2,5 kN
Tuote-Nro.:
23220.0140
Asiakirjat
Tukielementit
  • short version, with one slot – Kuva 1
  • b3: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 14 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Isku s: 6 mm
  • Kuormitettavuus max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Paino: 694 g
show article view
Tukielementit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
short version, with one slot
Kuva:
1
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
d1 [mm]:
M10
Isku s [mm]:
6 mm
Kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
2,5 kN
Tuote-Nro.:
23220.0150
CAD
Asiakirjat
Tukielementit
  • short version, with one slot – Kuva 1
  • b3: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 20 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Isku s: 6 mm
  • Kuormitettavuus max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Paino: 1379 g
show article view
Tukielementit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
short version, with one slot
Kuva:
1
b3 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M16
Isku s [mm]:
11 mm
Kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
5 kN
Tuote-Nro.:
23220.0160
Asiakirjat
Tukielementit
  • short version, with one slot – Kuva 1
  • b3: 17 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 16 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 101 mm
  • l7: 11 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 26 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 13 mm
  • Isku s: 11 mm
  • Kuormitettavuus max.: 5 kN
  • e : 24400.0611
  • Paino: 1491 g
show article view
Tukielementit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
short version, with one slot
Kuva:
1
b3 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
170 mm
d1 [mm]:
M16
Isku s [mm]:
11 mm
Kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
5 kN
Tuote-Nro.:
23220.0170
CAD
Asiakirjat
Tukielementit
  • short version, with one slot – Kuva 1
  • b3: 17 mm
  • l1: 170 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 25 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 108 mm
  • l7: 11 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 26 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 21,5 mm
  • Isku s: 11 mm
  • Kuormitettavuus max.: 5 kN
  • e : 24400.0611
  • Paino: 2721 g
show article view
Tukielementit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
long version, with two slots
Kuva:
2
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
300 mm
d1 [mm]:
M10
Isku s [mm]:
6 mm
Kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
2,5 kN
Tuote-Nro.:
23220.0300
CAD
Asiakirjat
Tukielementit
  • long version, with two slots – Kuva 2
  • b3: 13 mm
  • l1: 300 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 160 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Isku s: 6 mm
  • Kuormitettavuus max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Paino: 2448 g
show article view
Tukielementit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
long version, with two slots
Kuva:
2
b3 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
387 mm
d1 [mm]:
M20
Isku s [mm]:
11 mm
Kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
23220.0450
CAD
Asiakirjat
Tukielementit
  • long version, with two slots – Kuva 2
  • b3: 25 mm
  • l1: 387 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 200 mm
  • l5: 30 mm
  • l6: 89 mm
  • b1: 85 mm
  • b2: 40 mm
  • d1: M20
  • d2: 32 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 25 mm
  • r: 24 mm
  • Isku s: 11 mm
  • Kuormitettavuus max.: 10 kN
  • e : 24420.0210
  • Paino: 7350 g
show article view
Tukielementit

Materiaali

Kahva

  • Sinkkipainevalu

Kiinnitysrauta

  • Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu

Toiminto

Kiinnitys:

  1. Löysäämällä lukitusvipu asettuu tukitappi kevyellä jousivoimalla kosketukseen työkappaleen kanssa.
  2. Kiristämällä lukitusvipu tukitappi lukittuu paikalleen ilman työkappaleen aseman muuttumista.
  3. Työkappaleen irrottamisen jälkeen lukitusvipu löysätään, tukitappi painetaan lähtöasemaan ja lukitaan vivulla.

Tukikorkeutta voidaan säätää kiertämällä tukitapin sisäkierteelle sopiva nasta tai tuki.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23220. Tukielementit
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."