These drive blocks are manufactured according to DIN 2079.
Tämä artikkeli 23100.0030 - Vetokiilat DIN 2079 / Karapäitä No. 30 - 60 varten muoto A (Karapää No.: 30) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Vetokiilat DIN 2079 (EH 23100.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."