Ve­to­kii­lat DIN 2079

EH 23100.

Nämä vetokiilat valmistetaan DIN 2079 mukaisesti.

Valintasi johti 10 osumiin

Malli
Kuva
Ka­ra­pää No.
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Karapäitä No. 30 - 60 varten muoto A
Kuva:
1
Ka­ra­pää No.:
30
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
Tuote-Nro.:
23100.0030
CAD
Asiakirjat
Vetokiilat
  • Karapäitä No. 30 - 60 varten muoto A – Kuva 1
  • Karapää No.: 30
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • Ruuveille ISO 4762: M6 x 16 mm
  • Paino: 26 g
show article view
Vetokiilat
Malli:
Karapäitä No. 30 - 60 varten muoto A
Kuva:
1
Ka­ra­pää No.:
40
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
Tuote-Nro.:
23100.0040
CAD
Asiakirjat
Vetokiilat
  • Karapäitä No. 30 - 60 varten muoto A – Kuva 1
  • Karapää No.: 40
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • Ruuveille ISO 4762: M6 x 16 mm
  • Paino: 32 g
show article view
Vetokiilat
Malli:
Karapäitä No. 30 - 60 varten muoto A
Kuva:
1
Ka­ra­pää No.:
45
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]:
M8 x 20 mm
Tuote-Nro.:
23100.0045
CAD
Asiakirjat
Vetokiilat
  • Karapäitä No. 30 - 60 varten muoto A – Kuva 1
  • Karapää No.: 45
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 8,3 mm
  • h: 19 mm
  • Ruuveille ISO 4762: M8 x 20 mm
  • Paino: 40 g
show article view
Vetokiilat
Malli:
Karapäitä No. 30 - 60 varten muoto A
Kuva:
1
Ka­ra­pää No.:
50 – 55
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Tuote-Nro.:
23100.0050
CAD
Asiakirjat
Vetokiilat
  • Karapäitä No. 30 - 60 varten muoto A – Kuva 1
  • Karapää No.: 50 – 55
  • k: 26,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Ruuveille ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Paino: 88 g
show article view
Vetokiilat
Malli:
Karapäitä No. 30 - 60 varten muoto A
Kuva:
1
Ka­ra­pää No.:
60
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Tuote-Nro.:
23100.0060
CAD
Asiakirjat
Vetokiilat
  • Karapäitä No. 30 - 60 varten muoto A – Kuva 1
  • Karapää No.: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Ruuveille ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Paino: 181 g
show article view
Vetokiilat
Malli:
Karapäitä No. 60 varten muoto B
Kuva:
2
Ka­ra­pää No.:
60
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Tuote-Nro.:
23100.0160
CAD
Asiakirjat
Vetokiilat
  • Karapäitä No. 60 varten muoto B – Kuva 2
  • Karapää No.: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Ruuveille ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Paino: 140 g
show article view
Vetokiilat
Malli:
Karapäitä No. 30 - 50 varten muoto C
Kuva:
3
Ka­ra­pää No.:
30
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Tuote-Nro.:
23100.0230
CAD
Asiakirjat
Vetokiilat
  • Karapäitä No. 30 - 50 varten muoto C – Kuva 3
  • Karapää No.: 30
  • k: 13,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 5,5 mm
  • Ruuveille ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Paino: 32 g
show article view
Vetokiilat
Malli:
Karapäitä No. 30 - 50 varten muoto C
Kuva:
3
Ka­ra­pää No.:
40
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Tuote-Nro.:
23100.0240
CAD
Asiakirjat
Vetokiilat
  • Karapäitä No. 30 - 50 varten muoto C – Kuva 3
  • Karapää No.: 40
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 7 mm
  • Ruuveille ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Paino: 40 g
show article view
Vetokiilat
Malli:
Karapäitä No. 30 - 50 varten muoto C
Kuva:
3
Ka­ra­pää No.:
45
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]:
M8 x 25 mm
Tuote-Nro.:
23100.0245
CAD
Asiakirjat
Vetokiilat
  • Karapäitä No. 30 - 50 varten muoto C – Kuva 3
  • Karapää No.: 45
  • k: 17,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 10 mm
  • h: 26 mm
  • l5 ±0,1: 7,5 mm
  • Ruuveille ISO 4762: M8 x 25 mm
  • Paino: 48 g
show article view
Vetokiilat
Malli:
Karapäitä No. 30 - 50 varten muoto C
Kuva:
3
Ka­ra­pää No.:
50
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]:
M12 x 30 mm
Tuote-Nro.:
23100.0250
CAD
Asiakirjat
Vetokiilat
  • Karapäitä No. 30 - 50 varten muoto C – Kuva 3
  • Karapää No.: 50
  • k: 24 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 29 mm
  • l5 ±0,1: 11 mm
  • Ruuveille ISO 4762: M12 x 30 mm
  • Paino: 90 g
show article view
Vetokiilat

Materiaali

  • Hiiletyskarkaistu seosteräs, mustattu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23100. Vetokiilat – DIN 2079
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."