Lit­teät ura­kap­pa­leet

EH 23130.

Käytetään jigien ja kiinnittimien paikoittamiseen DIN 650 mukaisin T-urin varustetulle pöydälle.

Valintasi johti 8 osumiin

b h6 [mm]
l [mm]
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
b h6 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]:
M4
Tuote-Nro.:
23130.0010
CAD
Asiakirjat
Litteät urakappaleet
  • b h6: 10 mm
  • h: 8 mm
  • l: 20 mm
  • d1: 4,5 mm
  • Ruuveille ISO 4762: M4
  • Paino: 11 g
show article view
Litteät urakappaleet
b h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
20 mm
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
23130.0012
CAD
Asiakirjat
Litteät urakappaleet
  • b h6: 12 mm
  • h: 8 mm
  • l: 20 mm
  • d1: 5,5 mm
  • Ruuveille ISO 4762: M5
  • Paino: 11 g
show article view
Litteät urakappaleet
b h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
22 mm
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
23130.0014
CAD
Asiakirjat
Litteät urakappaleet
  • b h6: 14 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Ruuveille ISO 4762: M6
  • Paino: 18 g
show article view
Litteät urakappaleet
b h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
22 mm
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
23130.0016
CAD
Asiakirjat
Litteät urakappaleet
  • b h6: 16 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Ruuveille ISO 4762: M6
  • Paino: 22 g
show article view
Litteät urakappaleet
b h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
22 mm
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
23130.0018
CAD
Asiakirjat
Litteät urakappaleet
  • b h6: 18 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Ruuveille ISO 4762: M6
  • Paino: 25 g
show article view
Litteät urakappaleet
b h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
22 mm
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
23130.0020
CAD
Asiakirjat
Litteät urakappaleet
  • b h6: 20 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Ruuveille ISO 4762: M6
  • Paino: 29 g
show article view
Litteät urakappaleet
b h6 [mm]:
22 mm
l [mm]:
32 mm
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
23130.0022
CAD
Asiakirjat
Litteät urakappaleet
  • b h6: 22 mm
  • h: 12 mm
  • l: 32 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Ruuveille ISO 4762: M6
  • Paino: 60 g
show article view
Litteät urakappaleet
b h6 [mm]:
24 mm
l [mm]:
32 mm
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
23130.0024
CAD
Asiakirjat
Litteät urakappaleet
  • b h6: 24 mm
  • h: 12 mm
  • l: 32 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Ruuveille ISO 4762: M6
  • Paino: 65 g
show article view
Litteät urakappaleet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu

Asennus

Käytetään jigien ja kiinnittimien paikoitukseen DIN 650 mukaisin T-urin varustettuun pöytään. Palat kiinnitetään ruuvilla laitteen ohjausuraan. Litteät palat soveltuvat, jos sekä laite että kone on varustettu saman levyisin T-urin.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23130. Litteät urakappaleet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."