23130.0016 - Litteät urakappaleet

Käytetään jigien ja kiinnittimien paikoittamiseen DIN 650 mukaisin T-urin varustetulle pöydälle.

Tämä artikkeli 23130.0016 - Litteät urakappaleet / (b h6: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Lit­teät ura­kap­pa­leet (EH 23130.)

b - h6 [mm]
l [mm]
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
b h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
22 mm
Ruu­veil­le ISO 4762 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
23130.0016
Asiakirjat
Litteät urakappaleet
  • b h6: 16 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Ruuveille ISO 4762: M6
  • Paino: 22 g
Litteät urakappaleet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu

Asennus

Käytetään jigien ja kiinnittimien paikoitukseen DIN 650 mukaisin T-urin varustettuun pöytään. Palat kiinnitetään ruuvilla laitteen ohjausuraan. Litteät palat soveltuvat, jos sekä laite että kone on varustettu saman levyisin T-urin.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23130.0016
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."