23310.0054 - Pystykiinnittimet
kääntyvä, koko d=40

Pystykiinnitin on yleispätevä mekaaninen kiinnityselementti työkapalein nopeaan ja mukavaan vaihtamiseen käsin käännettävällä kiinnitysleualla.

Kiinnittimien etuja :

  • Nopea käsikäyttöinen kiristys kiristysruuvilla, säädettävällä lukitusvivulla tai epäkeskokiristysvivulla.
  • helppo ja nopea työkappaleen vaihto kääntämällä leuka vasemmalle tai oikealle. Paikoitusrengas 23310.0350 portaattomasti säädettävä.
  • Paikoitusrengasta 23310.0350 käytettäessä saadaan aina tarkasti samaan pisteeseen kohdistuva kiinnitys. Tällöin h2 kasvaa 7 mm:llä (isku s pienenee 7mm:llä).
  • Kompaktin rakenteen ansiosta pieni tilantarve.
  • Helposti sovitettavissa myös suurille kiinnityskorkeuksille korotussylinterien avulla.

As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

Tämä artikkeli 23310.0054 - Pystykiinnittimet kääntyvä, koko d=40 / kiristysruuvilla (d1: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pys­ty­kiin­nit­ti­met kääntyvä, koko d=40 (EH 23310.)

Malli
Kuva
d2 [mm]
h1 [mm]
Isku [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kiristysruuvilla
Kuva:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Isku [mm]:
30 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
23310.0054
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kiristysruuvilla – Kuva 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Isku: 30 mm
  • Kiristysmomentti max.: 40 Nm
  • Kiinnitysvoima: 10 kN
  • Paino: 964 g
Pystykiinnittimet

Materiaali

Kiinnitysrauta

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Viittaukset

Kiinnityskorkeutta voidaan kasvattaa EH 23310. korotussylintereiden avulla sekä EH 1107 ja EH 1108 aluslevyillä. Korkeutta voidaan vastaavasti vähentää käyttämällä vasteita kuten esim. EH 22730.

Asennus

Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:

  1. T-uramutterilla (DIN 508)
  2. ruuvilla suoraan esim. levyyn tai jigiin

Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.

Kiinnityskorkeuden korkeusrajoitusta ei saa ylittää.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23310.0054
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pystykiinnittimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."