Pys­ty­kiin­nit­ti­met kääntyvä, koko d=40

EH 23310.

Pystykiinnitin on yleispätevä mekaaninen kiinnityselementti työkapalein nopeaan ja mukavaan vaihtamiseen käsin käännettävällä kiinnitysleualla.

Kiinnittimien etuja :

  • Nopea käsikäyttöinen kiristys kiristysruuvilla, säädettävällä lukitusvivulla tai epäkeskokiristysvivulla.
  • helppo ja nopea työkappaleen vaihto kääntämällä leuka vasemmalle tai oikealle. Paikoitusrengas 23310.0350 portaattomasti säädettävä.
  • Jatkuva säätö paikoitusrengas 23310.0350avulla.
  • Paikoitusrengasta 23310.0350 käytettäessä saadaan aina tarkasti samaan pisteeseen kohdistuva kiinnitys. Tällöin h1 kasvaa 7 mm:llä (isku s pienenee 7mm:llä).
  • Kompaktin rakenteen ansiosta pieni tilantarve.
  • Helposti sovitettavissa myös suurille kiinnityskorkeuksille korotussylinterien avulla.

Koska käyttäjän käyttämä voima ei ole tiedossa vivuilla varustetuissa versioissa, puristusvoima on ilmoitettu taulukoissa ohjearvona. Keskimääräinen arvo on määritetty testien perusteella.

Valintasi johti 9 osumiin

Malli
Kuva
d2 [mm]
h1 [mm]
Isku [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla
Kuva:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Isku [mm]:
20 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
6 kN
Tuote-Nro.:
23310.0050
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla – Kuva 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Isku: 20 mm
  • Kiinnitysvoima1): 6 kN
  • Paino: 1194 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla
Kuva:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Isku [mm]:
30 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
6 kN
Tuote-Nro.:
23310.0053
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla – Kuva 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Isku: 30 mm
  • Kiinnitysvoima1): 6 kN
  • Paino: 1359 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla
Kuva:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Isku [mm]:
40 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
6 kN
Tuote-Nro.:
23310.0056
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla – Kuva 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Isku: 40 mm
  • Kiinnitysvoima1): 6 kN
  • Paino: 1639 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
kiristysruuvilla
Kuva:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Isku [mm]:
20 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
23310.0051
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kiristysruuvilla – Kuva 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Isku: 20 mm
  • Kiristysmomentti max.: 40 Nm
  • Kiinnitysvoima: 10 kN
  • Paino: 853 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
kiristysruuvilla
Kuva:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Isku [mm]:
30 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
23310.0054
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kiristysruuvilla – Kuva 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Isku: 30 mm
  • Kiristysmomentti max.: 40 Nm
  • Kiinnitysvoima: 10 kN
  • Paino: 964 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
kiristysruuvilla
Kuva:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Isku [mm]:
40 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
23310.0057
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kiristysruuvilla – Kuva 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Isku: 40 mm
  • Kiristysmomentti max.: 40 Nm
  • Kiinnitysvoima: 10 kN
  • Paino: 1266 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
kaksoisepäkeskovivuilla
Kuva:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Isku [mm]:
20 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
4 kN
Tuote-Nro.:
23310.0052
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kaksoisepäkeskovivuilla – Kuva 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • Isku: 20 mm
  • Kiinnitysvoima1): 4 kN
  • Paino: 1213 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
kaksoisepäkeskovivuilla
Kuva:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Isku [mm]:
30 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
4 kN
Tuote-Nro.:
23310.0055
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kaksoisepäkeskovivuilla – Kuva 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • Isku: 30 mm
  • Kiinnitysvoima1): 4 kN
  • Paino: 1370 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
kaksoisepäkeskovivuilla
Kuva:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Isku [mm]:
40 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
4 kN
Tuote-Nro.:
23310.0058
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kaksoisepäkeskovivuilla – Kuva 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • Isku: 40 mm
  • Kiinnitysvoima1): 4 kN
  • Paino: 1616 g
show article view
Pystykiinnittimet

Materiaali

Kiinnitysrauta

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Kiristysvipu

  • Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta
  • Seosteräs, hiiletyskarkaistu, mustattu

Viittaukset

Kiinnityskorkeutta voidaan kasvattaa EH 23310. korotussylintereiden avulla sekä EH 1107 ja EH 1108 aluslevyillä. Korkeutta voidaan vastaavasti vähentää käyttämällä vasteita kuten esim. EH 22730.

Asennus

Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:

  1. T-uramutterilla (DIN 508)
  2. ruuvilla suoraan esim. levyyn tai jigiin

Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.

Kiinnityskorkeuden korkeusrajoitusta ei saa ylittää.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23310. Pystykiinnittimet – kääntyvä, koko d=40
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pystykiinnittimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."