23310.0043 - Pystykiinnittimet
kääntyvä, koko d=32

Pystykiinnitin on yleispätevä mekaaninen kiinnityselementti työkapalein nopeaan ja mukavaan vaihtamiseen käsin käännettävällä kiinnitysleualla.

Kiinnittimillä on seuraavat edut:

  • Nopea manuaalinen kiristys kiristysruuvin, säädettävän kiristysvivun tai säädettävän eksentrisen pikakiristimen avulla.
  • Työkappaleen helppo ja nopea vaihto siirtämällä kiristyskynsi vasemmalle tai oikealle. Asetusrengas 23310.0348 mahdollistaa portaattoman säädön.
  • Asetusrenkaan 23310.0348 käyttö mahdollistaa toistettavan tarkan kiristyksen. Tässä h1 min. kasvaa vähintään 6 mm (isku miinus 6 mm).
  • Kompakti muotoilu, joten kiristykseen tarvitaan vain vähän tilaa.
  • Helppo säätö myös suuriin kiristyskorkeuksiin korkeudensäätösylinterien ansiosta.

Koska käyttäjän käyttämä voima ei ole tiedossa vivuilla varustetuissa versioissa, puristusvoima on ilmoitettu taulukoissa ohjearvona. Keskimääräinen arvo on määritetty testien perusteella.

Tämä artikkeli 23310.0043 - Pystykiinnittimet kääntyvä, koko d=32 / säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla (d1: 32 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pys­ty­kiin­nit­ti­met kääntyvä, koko d=32 (EH 23310.)

Malli
d2 [mm]
h1 [mm]
Isku [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
Isku [mm]:
20 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
23310.0043
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla – Kuva 1
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 66 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 89 mm
  • Isku: 20 mm
  • Kiinnitysvoima1): 4,5 kN
  • Paino: 838 g
Pystykiinnittimet

Materiaali

Kiinnitysrauta

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Kiristysvipu

  • Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta

Viittaukset

Kiristyskorkeutta voidaan lisätä korkeudensäätösylintereillä EH 23310. ja vähentää kiristyspaloilla, kuten EH 22730.

Asennus

Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:

  1. T-uramutterilla (DIN 508)
  2. ruuvilla suoraan esim. levyyn tai jigiin

Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23310.0043
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pystykiinnittimet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."