Pys­ty­kiin­nit­ti­met kääntyvä, koko d=32

EH 23310.

Pystykiinnitin on yleispätevä mekaaninen kiinnityselementti työkapalein nopeaan ja mukavaan vaihtamiseen käsin käännettävällä kiinnitysleualla.

Kiinnittimillä on seuraavat edut:

  • Nopea manuaalinen kiristys kiristysruuvin, säädettävän kiristysvivun tai säädettävän eksentrisen pikakiristimen avulla.
  • Työkappaleen helppo ja nopea vaihto siirtämällä kiristyskynsi vasemmalle tai oikealle. Asetusrengas 23310.0348 mahdollistaa portaattoman säädön.
  • Asetusrenkaan 23310.0348 käyttö mahdollistaa toistettavan tarkan kiristyksen. Tässä h1 min. kasvaa vähintään 6 mm (isku miinus 6 mm).
  • Kompakti muotoilu, joten kiristykseen tarvitaan vain vähän tilaa.
  • Helppo säätö myös suuriin kiristyskorkeuksiin korkeudensäätösylinterien ansiosta.

Koska käyttäjän käyttämä voima ei ole tiedossa vivuilla varustetuissa versioissa, puristusvoima on ilmoitettu taulukoissa ohjearvona. Keskimääräinen arvo on määritetty testien perusteella.

Valintasi johti 6 osumiin

Malli
d2 [mm]
h1 [mm]
Isku [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
Isku [mm]:
20 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
23310.0040
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla – Kuva 1
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 66 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 89 mm
  • Isku: 20 mm
  • Kiinnitysvoima1): 4,5 kN
  • Paino: 729 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
Isku [mm]:
20 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
23310.0043
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla – Kuva 1
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 66 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 89 mm
  • Isku: 20 mm
  • Kiinnitysvoima1): 4,5 kN
  • Paino: 838 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
kiristysruuvilla
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
Isku [mm]:
20 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
7,5 kN
Tuote-Nro.:
23310.0041
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kiristysruuvilla – Kuva 2
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • Isku: 20 mm
  • Kiristysmomentti max.: 12 Nm
  • Kiinnitysvoima: 7,5 kN
  • Paino: 512 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
kiristysruuvilla
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
Isku [mm]:
20 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
7,5 kN
Tuote-Nro.:
23310.0044
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kiristysruuvilla – Kuva 2
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • Isku: 20 mm
  • Kiristysmomentti max.: 12 Nm
  • Kiinnitysvoima: 7,5 kN
  • Paino: 620 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
säädettävällä epäkeskokahvalla
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
Isku [mm]:
20 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
3 kN
Tuote-Nro.:
23310.0042
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • säädettävällä epäkeskokahvalla – Kuva 3
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 82 mm
  • Isku: 20 mm
  • Kiinnitysvoima1): 3 kN
  • Paino: 559 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
säädettävällä epäkeskokahvalla
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
Isku [mm]:
20 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
3 kN
Tuote-Nro.:
23310.0045
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • säädettävällä epäkeskokahvalla – Kuva 3
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 82 mm
  • Isku: 20 mm
  • Kiinnitysvoima1): 3 kN
  • Paino: 666 g
show article view
Pystykiinnittimet

Materiaali

Kiinnitysrauta

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Kiristysvipu

  • Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta
  • Sinkkivalu, muovipinnoitettu, musta, vastaava kuin RAL 9005.

Viittaukset

Kiristyskorkeutta voidaan lisätä korkeudensäätösylintereillä EH 23310. ja vähentää kiristyspaloilla, kuten EH 22730.

Asennus

Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:

  1. T-uramutterilla (DIN 508)
  2. ruuvilla suoraan esim. levyyn tai jigiin

Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23310. Pystykiinnittimet – kääntyvä, koko d=32
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pystykiinnittimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."