These locating bushes for positioning clamping pins are mounted in the counterpart.
Tämä artikkeli 23111.0864 - Kiinnitysholkit Kiinnitystappien paikoitukseen, puristusliitos / (d1 F6: 20 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnitysholkit Kiinnitystappien paikoitukseen, puristusliitos (EH 23111.)
Puristussovitteellinen paikoituskiinnitystappien kiinnitysrengas asennetaan konepöytään tai levyyn kevyesti painamalla.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."