Pi­den­nys­osa hammastetulle kiinnitysraudalle, säädettävällä vastakappaleella

EH 23185.

Pidennysosa ruuvataan EH 12185 kiinnittimen vastakappaleeksi kun tarvitaan lisää kiinnityskorkeutta.(mitta h2). Kiinnityskorkeus voidaan säätää portaattomasti pidennysosan avulla.

Valintasi johti 7 osumiin

d1 [mm]
l [mm]
kiin­ni­tys­rau­doil­le d1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
39 mm
kiin­ni­tys­rau­doil­le d1 [mm]:
13 mm
Tuote-Nro.:
23185.0410
CAD
Asiakirjat
Pidennysosa
  • d1: M10
  • l: 39 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M5
  • d4: 44 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 8 mm – 30 mm
  • a: 10 mm
  • b: 30 mm
  • k: 30 mm
  • kiinnitysraudoille d1: 13 mm
  • Paino: 148 g
show article view
Pidennysosa
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
49 mm
kiin­ni­tys­rau­doil­le d1 [mm]:
17 mm
Tuote-Nro.:
23185.0412
CAD
Asiakirjat
Pidennysosa
  • d1: M12
  • l: 49 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • d4: 54 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 10 mm – 37 mm
  • a: 16 mm
  • b: 42 mm
  • k: 35 mm
  • kiinnitysraudoille d1: 17 mm
  • Paino: 345 g
show article view
Pidennysosa
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
94 mm
kiin­ni­tys­rau­doil­le d1 [mm]:
17 mm
Tuote-Nro.:
23185.0413
CAD
Asiakirjat
Pidennysosa
  • d1: M12
  • l: 94 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • d4: 54 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 10 mm – 80 mm
  • a: 16 mm
  • b: 42 mm
  • k: 35 mm
  • kiinnitysraudoille d1: 17 mm
  • Paino: 473 g
show article view
Pidennysosa
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
55 mm
kiin­ni­tys­rau­doil­le d1 [mm]:
21 mm
Tuote-Nro.:
23185.0416
CAD
Asiakirjat
Pidennysosa
  • d1: M16
  • l: 55 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • d4: 60 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 13 mm – 41 mm
  • a: 20 mm
  • b: 50 mm
  • k: 40 mm
  • kiinnitysraudoille d1: 21 mm
  • Paino: 494 g
show article view
Pidennysosa
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
90 mm
kiin­ni­tys­rau­doil­le d1 [mm]:
21 mm
Tuote-Nro.:
23185.0417
CAD
Asiakirjat
Pidennysosa
  • d1: M16
  • l: 90 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • d4: 60 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 13 mm – 73 mm
  • a: 20 mm
  • b: 50 mm
  • k: 40 mm
  • kiinnitysraudoille d1: 21 mm
  • Paino: 640 g
show article view
Pidennysosa
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
69 mm
kiin­ni­tys­rau­doil­le d1 [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
23185.0420
CAD
Asiakirjat
Pidennysosa
  • d1: M20
  • l: 69 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M6
  • d4: 70 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm – 52 mm
  • a: 25 mm
  • b: 46 mm
  • k: 50 mm
  • kiinnitysraudoille d1: 25 mm
  • Paino: 1136 g
show article view
Pidennysosa
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
109 mm
kiin­ni­tys­rau­doil­le d1 [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
23185.0421
CAD
Asiakirjat
Pidennysosa
  • d1: M20
  • l: 109 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M6
  • d4: 70 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm – 91 mm
  • a: 25 mm
  • b: 46 mm
  • k: 50 mm
  • kiinnitysraudoille d1: 25 mm
  • Paino: 1001 g
show article view
Pidennysosa

Materiaali

Holkki

  • Nuorrutusteräs, galvanoitu

Tukipultti

  • Lämpökäsitelty teräs, lujuus 8.8, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23185. Pidennysosa – hammastetulle kiinnitysraudalle, säädettävällä vastakappaleella
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."