Pidennysosa ruuvataan EH 12185 kiinnittimen vastakappaleeksi kun tarvitaan lisää kiinnityskorkeutta.(mitta h2). Kiinnityskorkeus voidaan säätää portaattomasti pidennysosan avulla.
Tämä artikkeli 23185.0416 - Pidennysosa hammastetulle kiinnitysraudalle, säädettävällä vastakappaleella / (d1: M16, l: 55 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pidennysosa hammastetulle kiinnitysraudalle, säädettävällä vastakappaleella (EH 23185.)
Holkki
Tukipultti
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."