Kiin­ni­tys­rau­dat hammastetut, säädettävällä vastakappaleella ja vaarnaruuvilla

EH 23185.

Painin ja vastakappale ovat liitetty kiinnitysrautaan ja näin ne eivät pääse katoamaan. Tästä syystä kiinnitin on nopeasti valmis käyttöön. Kiinnitin on varustettu kahdella nokalla ja voidaan kääntää toisinpäin riippuen käyttökohteesta. 

Valintasi johti 14 osumiin

Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 – 30 mm
h2 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
115 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
23185.0212
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 30 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • AV: 18 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 30 kN
  • Paino: 789 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
h2 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
115 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
23185.0213
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • AV: 18 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 30 kN
  • Paino: 803 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 50 mm
h2 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
150 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
40 kN
Tuote-Nro.:
23185.0214
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • AV: 18 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 40 kN
  • Paino: 1599 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
h2 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
150 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
40 kN
Tuote-Nro.:
23185.0215
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • AV: 18 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 40 kN
  • Paino: 1623 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
h2 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
150 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
40 kN
Tuote-Nro.:
23185.0216
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • AV: 24 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 40 kN
  • Paino: 1731 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
h2 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
150 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
40 kN
Tuote-Nro.:
23185.0217
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • AV: 24 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 40 kN
  • Paino: 1779 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
h2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
187 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
23185.0218
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • AV: 24 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 60 kN
  • Paino: 2512 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
h2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
187 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
23185.0219
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • AV: 24 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 60 kN
  • Paino: 2621 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
h2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
187 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
23185.0220
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • AV: 30 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 60 kN
  • Paino: 2749 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
h2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
187 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
23185.0221
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • AV: 30 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 60 kN
  • Paino: 2831 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
h2 [mm]:
31 mm
l1 [mm]:
235 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
75 kN
Tuote-Nro.:
23185.0222
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • AV: 30 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 75 kN
  • Paino: 4220 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
h2 [mm]:
31 mm
l1 [mm]:
235 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
75 kN
Tuote-Nro.:
23185.0223
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • AV: 30 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 75 kN
  • Paino: 4320 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 50 mm
h2 [mm]:
31 mm
l1 [mm]:
235 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
75 kN
Tuote-Nro.:
23185.0224
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • AV: 36 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 75 kN
  • Paino: 4540 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
h2 [mm]:
31 mm
l1 [mm]:
235 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
75 kN
Tuote-Nro.:
23185.0225
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • AV: 36 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 75 kN
  • Paino: 4680 g
show article view
Kiinnitysraudat

Materiaali

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs

Mutteri

  • Nuorrutusteräs

levy

  • Nuorrutusteräs

Kiinnityskisko

  • Nuorrutusteräs, galvanoitu

Viittaukset

Lisätukivarren avulla voidaan kiinnittää korkeampia kappaleita. (EH 23185.).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23185. Kiinnitysraudat – hammastetut, säädettävällä vastakappaleella ja vaarnaruuvilla
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."