Tuotesuodatin
Valintasi johti 7 osumiin
l2 Kiinnityskorkeus max. [mm]:
50 mm
Lisätietoja
ruuvituki
l2 Kiinnityskorkeus max.: 50 mm
l1 min.: 38 mm
d1 : 31 mm
d2 : 31 mm
d3 : Tr 20 x 4
Kantavuus: 15 kN
Paino: 191 g
show article view
l2 Kiinnityskorkeus max. [mm]:
52 mm
Lisätietoja
ruuvituki
l2 Kiinnityskorkeus max.: 52 mm
l1 min.: 42 mm
d1 : 50 mm
d2 : 50 mm
d3 : Tr 30 x 4
d4 : 12 mm
Kantavuus: 60 kN
Paino: 539 g
show article view
l2 Kiinnityskorkeus max. [mm]:
70 mm
Lisätietoja
ruuvituki
l2 Kiinnityskorkeus max.: 70 mm
l1 min.: 50 mm
d1 : 50 mm
d2 : 50 mm
d3 : Tr 30 x 4
d4 : 12 mm
Kantavuus: 60 kN
Paino: 645 g
show article view
l2 Kiinnityskorkeus max. [mm]:
100 mm
Lisätietoja
ruuvituki
l2 Kiinnityskorkeus max.: 100 mm
l1 min.: 70 mm
d1 : 50 mm
d2 : 50 mm
d3 : Tr 30 x 4
d4 : 12 mm
Kantavuus: 60 kN
Paino: 900 g
show article view
l2 Kiinnityskorkeus max. [mm]:
140 mm
Lisätietoja
ruuvituki
l2 Kiinnityskorkeus max.: 140 mm
l1 min.: 100 mm
d1 : 69 mm
d2 : 69 mm
d3 : Tr 40 x 7
d4 : 12 mm
Kantavuus: 100 kN
Paino: 2614 g
show article view
l2 Kiinnityskorkeus max. [mm]:
210 mm
Lisätietoja
ruuvituki
l2 Kiinnityskorkeus max.: 210 mm
l1 min.: 140 mm
d1 : 80 mm
d2 : 70 mm
d3 : Tr 50 x 8
d4 : 12 mm
Kantavuus: 170 kN
Paino: 4336 g
show article view
l2 Kiinnityskorkeus max. [mm]:
300 mm
Lisätietoja
ruuvituki
l2 Kiinnityskorkeus max.: 300 mm
l1 min.: 190 mm
d1 : 100 mm
d2 : 80 mm
d3 : Tr 65 x 10
d4 : 12 mm
Kantavuus: 350 kN
Paino: 9680 g
show article view
Materiaali
Hatut
Teräs, karkaistu, mustattu
Pidikkeet
Ruuvituet
Tuote:
pidin
Ruuvituille: 50 mm
pidin
d1 : 31 mm
b: 40 mm
d2 : 18,5 mm
l1 : 175 mm
l2 : 30 mm
l3 : 35 mm
l4 : 90 mm
Ruuvituille: 50 mm
Paino: 516 g
Tuote:
pidin
Ruuvituille: 52/ 70/100 mm
pidin
d1 : 50 mm
b: 60 mm
d2 : 20,5 mm
l1 : 190 mm
l2 : 38 mm
l3 : 46 mm
l4 : 90 mm
Ruuvituille: 52 mm/ 70 mm/100 mm
Paino: 879 g
Tuote:
pidin
Ruuvituille: 140 mm
pidin
d1 : 69 mm
b: 80 mm
d2 : 24,5 mm
l1 : 210 mm
l2 : 48 mm
l3 : 54 mm
l4 : 90 mm
Ruuvituille: 140 mm
Paino: 1279 g
Tuote:
Keinuvaste
Ruuvituille: 52/ 70/100 mm
Keinuvaste
d: 50 mm
l: 32 mm
Ruuvituille: 52 mm/ 70 mm/100 mm
Paino: 399 g
Tuote:
Keinuvaste
Ruuvituille: 140/210 mm
Keinuvaste
d: 65 mm
l: 35 mm
Ruuvituille: 140 mm/210 mm
Paino: 716 g
Tuote:
Kupera vaste
Ruuvituille: 52/ 70/100/140/210/300 mm
Kupera vaste
Ruuvituille: 52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
Paino: 75 g
Tuote:
Prismatuki
Ruuvituille: 52/ 70/100/140/210/300 mm
Prismatuki
Ruuvituille: 52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
Paino: 138 g
Tuote:
Keskityslevy
Ruuvituille: 52/ 70/100 mm
Keskityslevy
Ruuvituille: 52 mm/ 70 mm/100 mm
Paino: 107 g
Tuotesivu EH 23470. Ruuvituet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."