23470.0014 - Ruuvituet

Trapetsikierre on itsepitävä, karan päässä varmistin. Pitimien avulla ruuvituet voidaan kiinnittää niin, että ne pysyvät paikallaan työkappaleen vaihdon aikana. Niiden avulla ruuvitukien kiinnittäminen myös pystysuuntaiselle kiinnityspinnalle on mahdollista. Ruuvitukia käytetään usein työkappaleiden alatukina. Keinuvasteiden käyttö varmistaa tällöin tuen kaltevalle pinnalle. Keskityslevyn käyttäminen välikappaleena mahdollistaa useampien 52, 70 ja 100 kokoisten ruuvitukien asettamisen päällekkäin.

Tämä artikkeli 23470.0014 - Ruuvituet / ruuvituki (l2 Kiinnityskorkeus max.: 140 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ruu­vi­tuet (EH 23470.)

Malli
l2 Kiin­ni­tys­kor­keus - max. [mm]
l1 min. [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
d3
Kan­ta­vuus [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
ruuvituki
l2 Kiin­ni­tys­kor­keus max. [mm]:
140 mm
l1 min. [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
69 mm
d2 [mm]:
69 mm
d3:
Tr 40 x 7
Kan­ta­vuus [kN]:
100 kN
Tuote-Nro.:
23470.0014
Asiakirjat
Ruuvituet
  • ruuvituki
  • l2 Kiinnityskorkeus max.: 140 mm
  • l1 min.: 100 mm
  • d1: 69 mm
  • d2: 69 mm
  • d3: Tr 40 x 7
  • d4: 12 mm
  • Kantavuus: 100 kN
  • Paino: 2614 g
Ruuvituet
Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
pidin
Ruuvituille: 140 mm
Tuote-Nro.:
23470.0270
CAD
Lisäosat
  • pidin
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • Ruuvituille: 140 mm
  • Paino: 1279 g
Tuote:
Keinuvaste
Ruuvituille: 140/210 mm
Tuote-Nro.:
23470.0365
CAD
Lisäosat
  • Keinuvaste
  • d: 65 mm
  • l: 35 mm
  • Ruuvituille: 140 mm/210 mm
  • Paino: 716 g
Tuote:
Kupera vaste
Ruuvituille:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Tuote-Nro.:
23470.0171
CAD
Lisäosat
  • Kupera vaste
  • Ruuvituille:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Paino: 75 g
Tuote:
Prismatuki
Ruuvituille:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Tuote-Nro.:
23470.0172
CAD
Lisäosat
  • Prismatuki
  • Ruuvituille:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Paino: 138 g

Materiaali

Hatut

  • Teräs, karkaistu, mustattu

Pidikkeet

  • Teräs, mustattu

Ruuvituet

  • Teräs 1.0503, maalattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23470.0014
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."