U-kahvat muovia, edestä asennettavat

EH 24320.

U-kahvoja käytetään esimerkiksi koneiden, kalusteiden ja kaappien ovissa, laatikoissa ja laatikostoissa.

Näiden lasikuitulujitteisesta muovista valmistettujen U-kahvojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat ergonominen muotoilu, luja rakenne ja yksinkertainen, ajaton tyyli.

Valintasi johti 5 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
l1 ±0,5 [mm]
d1 [mm]
b [mm]
h1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (PA), lasikuidulla vahvistettu, musta
l1 ±0,5 [mm]:
93,5 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
b [mm]:
21 mm
h1 [mm]:
38 mm
Tuote-Nro.:
24320.0010
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • l1 ±0,5: 93,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b: 21 mm
  • l2: 109 mm
  • d2: 10,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 13 mm
  • l3: 74 mm
  • s: 6 mm
  • t: 7 mm
  • Lieriökantaruuville: M6
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 28 g
show article view
U-kahvat
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (PA), lasikuidulla vahvistettu, musta
l1 ±0,5 [mm]:
117 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
b [mm]:
26 mm
h1 [mm]:
41 mm
Tuote-Nro.:
24320.0020
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • l1 ±0,5: 117 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b: 26 mm
  • l2: 137 mm
  • d2: 13,5 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 15 mm
  • l3: 93 mm
  • s: 7 mm
  • t: 8,5 mm
  • Lieriökantaruuville: M8
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 42 g
show article view
U-kahvat
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (PA), lasikuidulla vahvistettu, musta
l1 ±0,5 [mm]:
132 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
b [mm]:
27 mm
h1 [mm]:
45 mm
Tuote-Nro.:
24320.0030
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • l1 ±0,5: 132 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b: 27 mm
  • l2: 150 mm
  • d2: 13,5 mm
  • h1: 45 mm
  • h2: 16 mm
  • l3: 108 mm
  • s: 7 mm
  • t: 8,5 mm
  • Lieriökantaruuville: M8
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 48 g
show article view
U-kahvat
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (PA), lasikuidulla vahvistettu, musta
l1 ±0,5 [mm]:
179 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
b [mm]:
28 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24320.0040
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • l1 ±0,5: 179 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b: 28 mm
  • l2: 196 mm
  • d2: 13,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 17 mm
  • l3: 151 mm
  • s: 7,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • Lieriökantaruuville: M8
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 70 g
show article view
U-kahvat
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (PA), lasikuidulla vahvistettu, musta
l1 ±0,5 [mm]:
235 mm
d1 [mm]:
10,5 mm
b [mm]:
30 mm
h1 [mm]:
54 mm
Tuote-Nro.:
24320.0050
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • l1 ±0,5: 235 mm
  • d1: 10,5 mm
  • b: 30 mm
  • l2: 260 mm
  • d2: 16,5 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 20 mm
  • l3: 201 mm
  • s: 8,5 mm
  • t: 10,5 mm
  • Lieriökantaruuville: M10
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 118 g
show article view
U-kahvat

Materiaali

Kahva

  • Kestomuovi (PA), lasikuidulla vahvistettu, musta

Asennus

Asennus tapahtuu käyttöpuolelta sylinteriruuvin avulla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24320. U-kahvat – muovia, edestä asennettavat
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."