U-kahvoja käytetään esimerkiksi koneiden, kalusteiden ja kaappien ovissa, laatikoissa ja laatikostoissa.
Näiden lasikuitulujitteisesta muovista valmistettujen U-kahvojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat ergonominen muotoilu, luja rakenne ja yksinkertainen, ajaton tyyli.
Tämä artikkeli 24320.0010 - U-kahvat muovia, edestä asennettavat / Musta (l1 ±0,5: 93,5 mm, d1: 6,5 mm, b: 21 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote U-kahvat muovia, edestä asennettavat (EH 24320.)
Kahva
Asennus tapahtuu käyttöpuolelta sylinteriruuvin avulla.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers