24490.0121 - Tommy­ruuvit
DIN 6304 kiinteällä tapilla

Tässä mallissa tappi on asennettu prässäämällä.

Tämä artikkeli 24490.0121 - Tommy­ruuvit DIN 6304 kiinteällä tapilla / painetyynyllä, muoto F (d1: M20, l1: 90 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tommy­ruuvit DIN 6304 kiinteällä tapilla (EH 24490.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 ~ [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
Kuva:
painetyynyllä, muoto F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
~ 95,5 mm
Tuote-Nro.:
24490.0121
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • painetyynyllä, muoto F – Kuva 2
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 70 mm
  • Paino: 603 g
  • l5: ~ 95,5 mm
  • α min.: 4°
Tommyruuvit

Materiaali

  • Automaattiteräs, mustattu, paininkärki karkaistu

Viittaukset

Painintappi painintyynylle DIN 6311 muoto S, EH 22560.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24490.0121
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."