Täh­ti­nu­pit pal­lo­päi­sel­lä ruu­vil­la kuten DIN 6336, ruostumaton teräs A4

EH 24741.

Nämä tähtinupit valmistetaan DIN 6336 mukaisesti, mutta ne ovat versio ilman likaantuvia reunoja. Tämä tekee tähtinupeista sopivia kaikkiin käyttökohteisiin, joissa on korkeat hygienia vaatimukset. 

Ruostumatonta terästä A4 oleva versio varmistaa parhaan korroosionkeston.

Valintasi johti 12 osumiin

Ruuvi
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24741.0105
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Paino: 118 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
24741.0110
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Paino: 115 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24741.0115
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Paino: 120 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24741.0120
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Paino: 124 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24741.0125
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Paino: 229 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
24741.0130
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Paino: 232 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24741.0135
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Paino: 234 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
Tuote-Nro.:
24741.0140
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Paino: 242 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
Tuote-Nro.:
24741.0145
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Paino: 252 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24741.0150
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Paino: 429 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24741.0155
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Paino: 435 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24741.0160
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Paino: 442 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs 1.4408, tarkkuusvalu, kiillotettu

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs A4
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24741. Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla – kuten DIN 6336, ruostumaton teräs A4
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."