Nämä tähtinupit valmistetaan DIN 6336 mukaisesti, mutta ne ovat versio ilman likaantuvia reunoja. Tämä tekee tähtinupeista sopivia kaikkiin käyttökohteisiin, joissa on korkeat hygienia vaatimukset.
Ruostumatonta terästä A4 oleva versio varmistaa parhaan korroosionkeston.
Tämä artikkeli 24741.0155 - Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla kuten DIN 6336, ruostumaton teräs A4 / (d1: 63 mm, d2: M12, l: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla kuten DIN 6336, ruostumaton teräs A4 (EH 24741.)
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers