24741.0145 - Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
kuten DIN 6336, ruostumaton teräs A4

Nämä tähtinupit valmistetaan DIN 6336 mukaisesti, mutta ne ovat versio ilman likaantuvia reunoja. Tämä tekee tähtinupeista sopivia kaikkiin käyttökohteisiin, joissa on korkeat hygienia vaatimukset. 

Ruostumatonta terästä A4 oleva versio varmistaa parhaan korroosionkeston.

Tämä artikkeli 24741.0145 - Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla kuten DIN 6336, ruostumaton teräs A4 / (d1: 50 mm, d2: M10, l: 55 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Täh­ti­nu­pit pal­lo­päi­sel­lä ruu­vil­la kuten DIN 6336, ruostumaton teräs A4 (EH 24741.)

Ruuvi
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
Tuote-Nro.:
24741.0145
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Paino: 252 g
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs 1.4408, tarkkuusvalu, kiillotettu

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs A4
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24741.0145
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."