24560.0550 - Pallonupit
DIN 319

Standardin DIN 319 mukaiset pallonupit ovat saumattomia ja kiillotettuja.

Tämä artikkeli 24560.0550 - Pallonupit DIN 319 / Puristemuovikierteellä, muoto C (d1: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pal­lo­nu­pit DIN 319 (EH 24560.)

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Punainen
d1 [mm]:
Punainen
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0550
Asiakirjat
Pallonupit
  • Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Punainen
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 86 g
Pallonupit

Materiaali

Holkki

  • Teräs, galvanoitu

Kuula

  • Muovi PF 31, punainen (RAL 3003)

Asennus

Asennusohje muoto M: työnnetään keveillä iskuilla paikalleen; pysyy ilman liimausta. Sovite h9 vastakappaleelle riittävä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24560.0550
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."