24420.1310 - Säädettävät lukitusvivut
aksiaalilaakerilla, ruostumattomilla sisäosilla

Säädettävä lukitusvipu ruostumattomilla sisäosilla. Monipuoliset käyttö- ja sovellutusmahdollisuudet, esim. metalliteollisuudessa, kemianteollisuudessa jne.

Aksiaalilaakeroinnin edut:

  • Kaksinkertainen lukitusvoima pienemmän pintakitkan ansiosta.
  • Suojaa vastakappaletta paikallaan pysyvän kosketuspinnan ansiosta.
  • Suurempi esikuormitus estää vivun ryömimisen.

Tämä artikkeli 24420.1310 - Säädettävät lukitusvivut aksiaalilaakerilla, ruostumattomilla sisäosilla / (d1: 30 mm, d2: M12) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sää­det­tä­vät lu­ki­tus­vi­vut aksiaalilaakerilla, ruostumattomilla sisäosilla (EH 24420.)

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
Tuote-Nro.:
24420.1310
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • t1 min.: 26,5 mm
  • t2: 6,6 mm
  • Paino: 359 g
Säädettävät lukitusvivut

Materiaali

Vipu

  • Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta

Kierreosa

  • Ruostumaton teräs

Sisäosat

  • Ruostumaton teräs

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24420.1310
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Säädettävät lukitusvivut
Kategoria:
Tuotekuvaus
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."