Sää­det­tä­vät lu­ki­tus­vi­vut aksiaalilaakerilla, ruostumattomilla sisäosilla

EH 24420.

Säädettävä lukitusvipu ruostumattomilla sisäosilla. Monipuoliset käyttö- ja sovellutusmahdollisuudet, esim. metalliteollisuudessa, kemianteollisuudessa jne.

Aksiaalilaakeroinnin edut:

  • Kaksinkertainen lukitusvoima pienemmän pintakitkan ansiosta.
  • Suojaa vastakappaletta paikallaan pysyvän kosketuspinnan ansiosta.
  • Suurempi esikuormitus estää vivun ryömimisen.

Valintasi johti 8 osumiin

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
62 mm
Tuote-Nro.:
24420.1010
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • t1 min.: 12,5 mm
  • t2: 5 mm
  • Paino: 92 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
Tuote-Nro.:
24420.1110
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • Paino: 135 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
Tuote-Nro.:
24420.1210
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • t2: 5,4 mm
  • Paino: 204 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
Tuote-Nro.:
24420.1310
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • t1 min.: 26,5 mm
  • t2: 6,6 mm
  • Paino: 359 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
62 mm
Tuote-Nro.:
24420.1012
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • t1 min.: 12,5 mm
  • t2: 5 mm
  • Paino: 92 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
Tuote-Nro.:
24420.1112
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • Paino: 135 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
Tuote-Nro.:
24420.1212
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • t2: 5,4 mm
  • Paino: 204 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
Tuote-Nro.:
24420.1312
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • t1 min.: 26,5 mm
  • t2: 6,6 mm
  • Paino: 359 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut

Materiaali

Vipu

  • Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta
  • Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Kierreosa

  • Ruostumaton teräs

Sisäosat

  • Ruostumaton teräs

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24420. Säädettävät lukitusvivut – aksiaalilaakerilla, ruostumattomilla sisäosilla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Säädettävät lukitusvivut
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."