24321.0465 - Putkikahvat
suora

Putkikahvoja käytetään esimerkiksi koneiden ovissa ja luukuissa.

Tämä artikkeli 24321.0465 - Putkikahvat suora / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 600 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Put­ki­kah­vat suora (EH 24321.)

Väri
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0465
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 614 mm
  • Paino: 500 g
Putkikahvat

Materiaali

Kahva

  • Alumiini, päällystetty muovilla, musta RAL 9005, matta

Handle shank

  • Sinkkipainevalu
  • Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Hattu

  • Muovi, vaaleanharmaa

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24321.0465
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."