Put­ki­kah­vat edestä asennettavat

EH 24321.

Putkikahvoja käytetään esimerkiksi koneiden ovissa ja luukuissa.

Näiden alumiinisten putkikahvojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat ergonominen muotoilu, luja rakenne ja moderni tyyli. Tässä versiossa on viistot jalat.

Valintasi johti 14 osumiin

Väri
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0100
CAD
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Hopea
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 214 mm
  • Paino: 406 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0105
CAD
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Hopea
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 264 mm
  • Paino: 437 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0110
CAD
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Hopea
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 314 mm
  • Paino: 448 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0115
CAD
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Hopea
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 364 mm
  • Paino: 493 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0120
CAD
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Hopea
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 414 mm
  • Paino: 520 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0125
CAD
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Hopea
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 514 mm
  • Paino: 556 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0130
CAD
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Hopea
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 614 mm
  • Paino: 631 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0600
CAD
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 214 mm
  • Paino: 406 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0605
CAD
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 264 mm
  • Paino: 437 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0610
CAD
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 314 mm
  • Paino: 448 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0615
CAD
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 364 mm
  • Paino: 493 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0620
CAD
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 414 mm
  • Paino: 520 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0625
CAD
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 514 mm
  • Paino: 556 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0630
CAD
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 614 mm
  • Paino: 631 g
show article view
Putkikahvat

Materiaali

Kahva

  • Alumiini, eloksoitu
  • Alumiini, päällystetty muovilla, musta RAL 9005, matta

Handle shank

  • Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
  • Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Hattu

  • Muovi, vaaleanharmaa

Peitesuojus

  • Muovi, vaaleanharmaa
  • Muovi, musta

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Asennus

Kahvat voidaan asentaa komponenttiin edestä (käyttöpuolelta) ruuveilla. Reikä peitetään muovisuojuksella.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24321. Putkikahvat – edestä asennettavat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."