Putkikahvoja käytetään esimerkiksi koneiden ovissa ja luukuissa.
Näiden alumiinisten putkikahvojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat ergonominen muotoilu, luja rakenne ja moderni tyyli. Tässä versiossa on viistot jalat.
Tämä artikkeli 24321.0105 - Putkikahvat edestä asennettavat / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 250 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Putkikahvat edestä asennettavat (EH 24321.)
Kahva
Handle shank
Hattu
Peitesuojus
Erikoismalleja tilauksesta.
Kahvat voidaan asentaa komponenttiin edestä (käyttöpuolelta) ruuveilla. Reikä peitetään muovisuojuksella.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers