24321.0115 - Putkikahvat
edestä asennettavat

Putkikahvoja käytetään esimerkiksi koneiden ovissa ja luukuissa.

Näiden alumiinisten putkikahvojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat ergonominen muotoilu, luja rakenne ja moderni tyyli. Tässä versiossa on viistot jalat.

Tämä artikkeli 24321.0115 - Putkikahvat edestä asennettavat / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 350 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Put­ki­kah­vat edestä asennettavat (EH 24321.)

Väri
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0115
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Hopea
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 364 mm
  • Paino: 493 g
Putkikahvat

Materiaali

Kahva

  • Alumiini, eloksoitu

Handle shank

  • Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta

Hattu

  • Muovi, vaaleanharmaa

Peitesuojus

  • Muovi, vaaleanharmaa

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Asennus

Kahvat voidaan asentaa komponenttiin edestä (käyttöpuolelta) ruuveilla. Reikä peitetään muovisuojuksella.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24321.0115
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."