24470.0320 - Lukitusvivut
DIN 99

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
l1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
viisto, kierteellä, muoto N
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
Tuote-Nro.:
24470.0320
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, kierteellä, muoto N – Kuva 2, Sintrattu teräs
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 41 mm
  • d1: 32 mm
  • d2: M24
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • Paino: 1140 g
Lukitusvivut

Materiaali

  • Teräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24470.0320
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
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."