Lu­ki­tus­vi­vut DIN 99

EH 24470.

Valintasi johti 22 osumiin

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
l1 [mm]
d2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
viisto, sileällä porauksella, muoto L
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
24470.0105
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, sileällä porauksella, muoto L – Kuva 1, Sintrattu teräs
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2 H7: 6 mm
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • Paino: 16 g
show article view
Lukitusvivut
Malli:
viisto, sileällä porauksella, muoto L
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
24470.0106
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, sileällä porauksella, muoto L – Kuva 1, Sintrattu teräs
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12 mm
  • d1: 10 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Paino: 37 g
show article view
Lukitusvivut
Malli:
viisto, sileällä porauksella, muoto L
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24470.0108
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, sileällä porauksella, muoto L – Kuva 1, Sintrattu teräs
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 14,5 mm
  • d1: 13 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Paino: 73 g
show article view
Lukitusvivut
Malli:
viisto, sileällä porauksella, muoto L
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24470.0110
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, sileällä porauksella, muoto L – Kuva 1, Sintrattu teräs
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 18,5 mm
  • d1: 16 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Paino: 140 g
show article view
Lukitusvivut
Malli:
viisto, sileällä porauksella, muoto L
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24470.0112
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, sileällä porauksella, muoto L – Kuva 1, Sintrattu teräs
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • Paino: 282 g
show article view
Lukitusvivut
Malli:
viisto, sileällä porauksella, muoto L
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24470.0116
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, sileällä porauksella, muoto L – Kuva 1, Sintrattu teräs
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • a: 12,5 mm
  • b: ~ 30 mm
  • d1: 25 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: ~ 75,7 mm
  • Paino: 553 g
show article view
Lukitusvivut
Malli:
viisto, sileällä porauksella, muoto L
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24470.0120
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, sileällä porauksella, muoto L – Kuva 1, Sintrattu teräs
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 40 mm
  • d1: 32 mm
  • d2 H7: 24 mm
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • Paino: 1096 g
show article view
Lukitusvivut
Malli:
viisto, kierteellä, muoto N
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24470.0305
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, kierteellä, muoto N – Kuva 2, Sintrattu teräs
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • Paino: 17 g
show article view
Lukitusvivut
Malli:
viisto, kierteellä, muoto N
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24470.0306
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, kierteellä, muoto N – Kuva 2, Sintrattu teräs
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Paino: 38 g
show article view
Lukitusvivut
Malli:
viisto, kierteellä, muoto N
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24470.0308
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, kierteellä, muoto N – Kuva 2, Sintrattu teräs
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M10
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Paino: 74 g
show article view
Lukitusvivut
Malli:
viisto, kierteellä, muoto N
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24470.0310
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, kierteellä, muoto N – Kuva 2, Sintrattu teräs
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Paino: 142 g
show article view
Lukitusvivut
Malli:
viisto, kierteellä, muoto N
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
24470.0312
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, kierteellä, muoto N – Kuva 2, Sintrattu teräs
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 25 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: M16
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • Paino: 297 g
show article view
Lukitusvivut
Malli:
viisto, kierteellä, muoto N
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
24470.0316
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, kierteellä, muoto N – Kuva 2, Sintrattu teräs
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • a: 12,5 mm
  • b: ~ 31 mm
  • d1: 25 mm
  • d2: M20
  • d3: 40 mm
  • h: ~ 75,7 mm
  • Paino: 574 g
show article view
Lukitusvivut
Malli:
viisto, kierteellä, muoto N
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
Tuote-Nro.:
24470.0320
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, kierteellä, muoto N – Kuva 2, Sintrattu teräs
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 41 mm
  • d1: 32 mm
  • d2: M24
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • Paino: 1140 g
show article view
Lukitusvivut
Malli:
viisto, sileällä porauksella, muoto L
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
24470.0206
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, sileällä porauksella, muoto L – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12 mm
  • d1: 10 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Paino: 37 g
show article view
Lukitusvivut
Malli:
viisto, sileällä porauksella, muoto L
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24470.0208
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, sileällä porauksella, muoto L – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 14,5 mm
  • d1: 13 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Paino: 73 g
show article view
Lukitusvivut
Malli:
viisto, sileällä porauksella, muoto L
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24470.0210
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, sileällä porauksella, muoto L – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 18,5 mm
  • d1: 16 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Paino: 140 g
show article view
Lukitusvivut
Malli:
viisto, kierteellä, muoto N
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24470.0405
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, kierteellä, muoto N – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • Paino: 17 g
show article view
Lukitusvivut
Malli:
viisto, kierteellä, muoto N
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24470.0406
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, kierteellä, muoto N – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Paino: 38 g
show article view
Lukitusvivut
Malli:
viisto, kierteellä, muoto N
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24470.0408
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, kierteellä, muoto N – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M10
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Paino: 74 g
show article view
Lukitusvivut
Malli:
viisto, kierteellä, muoto N
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24470.0410
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, kierteellä, muoto N – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Paino: 142 g
show article view
Lukitusvivut
Malli:
viisto, kierteellä, muoto N
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
24470.0412
CAD
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, kierteellä, muoto N – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 25 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: M16
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • Paino: 297 g
show article view
Lukitusvivut

Materiaali

  • Teräs, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24470. Lukitusvivut – DIN 99
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.