24470.0410 - Lukitusvivut
DIN 99

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
l1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
viisto, kierteellä, muoto N
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24470.0410
Asiakirjat
Lukitusvivut
  • viisto, kierteellä, muoto N – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Paino: 142 g
Lukitusvivut

Materiaali

  • Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24470.0410
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."