24610.0021 - Puolalliset käsipyörät
kevytmetallia

Napa koneistettu; pyörän kehä kauttaaltaan sorvattu ja kiillotettu; koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi. Takasivulla otemuotoilu. Koneistamattomat valupinnat puhallettu; kiillotetun pyöränkehän kanssa näiden käsipyörien viimeistely ei siksi useimmissa tapauksissa vaadi ylimääräistä lakkausta. 

Tämä artikkeli 24610.0021 - Puolalliset käsipyörät kevytmetallia / ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa (d1: 160 mm, d2 H7: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Puo­lal­li­set kä­si­pyö­rät kevytmetallia (EH 24610.)

Malli
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24610.0021
Asiakirjat
Puolalliset käsipyörät
  • ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Paino: 526 g
Puolalliset käsipyörät

Materiaali

Akseliosa

  • Teräs, galvanoitu

Käsipyörä

  • Alumiini-kokillivalu

Asennus

Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24610.0021
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
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."