Tuotesuodatin
Valintasi johti 56 osumiin
Malli:
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
Lisätietoja
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 5 mm
Paino: 510 g
Sopiva lieriökahva EH 24530.: 23 mm x M8
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 16,3 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Malli:
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
Lisätietoja
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 5 mm
Paino: 510 g
Sopiva lieriökahva EH 24530.: 23 mm x M8
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 18,3 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Malli:
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
Lisätietoja
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 5 mm
Paino: 572 g
Sopiva lieriökahva EH 24530.: 26 mm x M10
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 16,3 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Malli:
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
Lisätietoja
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 5 mm
Paino: 675 g
Sopiva lieriökahva EH 24530.: 26 mm x M10
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 18,3 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Malli:
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
Lisätietoja
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 6 mm
Paino: 995 g
Sopiva lieriökahva EH 24530.: 26 mm x M10
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 20,8 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Malli:
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
Lisätietoja
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 6 mm
Paino: 995 g
Sopiva lieriökahva EH 24530.: 26 mm x M10
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 22,8 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Malli:
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
Lisätietoja
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 6 mm
Paino: 1625 g
Sopiva lieriökahva EH 24530.: 28 mm x M10
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 24,8 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Malli:
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
Lisätietoja
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 8 mm
Paino: 1625 g
Sopiva lieriökahva EH 24530.: 28 mm x M10
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 29,3 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Materiaali
Akseliosa
Käsipyörä
Lieriökahva EH 24530.
Kestomuovi PF 31, musta (RAL 9005)
Asennus
Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.
Tuotesivu EH 24600. Levykäsipyörät – kevytmetallia
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Sisältää Prop 65 aineita
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."