24580.0516 - Käsipyörät
DIN 950 valurautaa

Napa koneistettu, kehä sorvattu, reunus kiillotettu joka puolelta, koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi.

Tämä artikkeli 24580.0516 - Käsipyörät DIN 950 valurautaa / Uralla, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettuna, muoto N-F/G (vanha: F 3) (d1: 140 mm, d2 H7: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kä­si­pyö­rät DIN 950 valurautaa (EH 24580.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Uralla, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettuna, muoto N-F/G (vanha: F 3)
Kuva:
2
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24580.0516
Asiakirjat
Käsipyörät
  • Uralla, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettuna, muoto N-F/G (vanha: F 3) – Kuva 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: M8
  • l1: ~ 39 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 5 mm
  • Varsien lukumäärä z: 3
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 18,3 mm
  • Paino: 1025 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Sopiva kahva DIN 39 / DIN 98: 20 mm
Käsipyörät

Materiaali

Käsipyörä

  • Valurauta GG

Konekahva DIN 39 EH 24450.

  • Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu

Asennus

Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24580.0516
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."