Valintasi johti 108 osumiin
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
- Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Varsien lukumäärä z: 3
- Paino: 304 g
show article view
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
- Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Varsien lukumäärä z: 3
- Paino: 319 g
show article view
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
- Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Varsien lukumäärä z: 3
- Paino: 486 g
show article view
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
- Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Varsien lukumäärä z: 3
- Paino: 506 g
show article view
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
- Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Varsien lukumäärä z: 3
- Paino: 720 g
show article view
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
- Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Varsien lukumäärä z: 3
- Paino: 750 g
show article view
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
- Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
- d1: 140 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 30 mm
- l1: ~ 39 mm
- l2: 19 mm
- Varsien lukumäärä z: 3
- Paino: 865 g
show article view
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
- Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
- d1: 140 mm
- d2 H7: 16 mm
- d3: 30 mm
- l1: ~ 39 mm
- l2: 19 mm
- Varsien lukumäärä z: 3
- Paino: 907 g
show article view
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
- Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
- d1: 160 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 32 mm
- l1: ~ 40 mm
- l2: 20 mm
- Varsien lukumäärä z: 3
- Paino: 1151 g
show article view
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
- Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
- d1: 160 mm
- d2 H7: 16 mm
- d3: 32 mm
- l1: ~ 40 mm
- l2: 20 mm
- Varsien lukumäärä z: 3
- Paino: 1145 g
show article view
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
- Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
- d1: 200 mm
- d2 H7: 18 mm
- d3: 38 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2: 24 mm
- Varsien lukumäärä z: 3
- Paino: 2218 g
show article view
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
- Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
- d1: 200 mm
- d2 H7: 22 mm
- d3: 38 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2: 24 mm
- Varsien lukumäärä z: 3
- Paino: 2168 g
show article view
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
- Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
- d1: 250 mm
- d2 H7: 22 mm
- d3: 45 mm
- l1: ~ 50 mm
- l2: 28 mm
- Varsien lukumäärä z: 5
- Paino: 3740 g
show article view
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
- Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
- d1: 250 mm
- d2 H7: 26 mm
- d3: 45 mm
- l1: ~ 50 mm
- l2: 28 mm
- Varsien lukumäärä z: 5
- Paino: 3621 g
show article view
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
- Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
- d1: 315 mm
- d2 H7: 26 mm
- d3: 53 mm
- l1: ~ 56 mm
- l2: 33 mm
- Varsien lukumäärä z: 5
- Paino: 6180 g
show article view
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
- Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
- d1: 315 mm
- d2 H7: 30 mm
- d3: 53 mm
- l1: ~ 56 mm
- l2: 33 mm
- Varsien lukumäärä z: 5
- Paino: 5800 g
show article view
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
- Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
- d1: 400 mm
- d2 H7: 30 mm
- d3: 65 mm
- l1: ~ 63 mm
- l2: 38 mm
- Varsien lukumäärä z: 5
- Paino: 9500 g
show article view
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
- Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
- d1: 400 mm
- d2 H7: 34 mm
- d3: 65 mm
- l1: ~ 63 mm
- l2: 38 mm
- Varsien lukumäärä z: 5
- Paino: 9500 g
show article view
Malli:
kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3)
- kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3) – Kuva 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 3 mm
- Varsien lukumäärä z: 3
- Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 11,4 mm
- Paino: 288 g
show article view
Malli:
kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3)
- kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3) – Kuva 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 4 mm
- Varsien lukumäärä z: 3
- Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 13,8 mm
- Paino: 287 g
show article view
Malli:
kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3)
- kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3) – Kuva 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 3 mm
- Varsien lukumäärä z: 3
- Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 11,4 mm
- Paino: 500 g
show article view
Malli:
kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3)
- kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3) – Kuva 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 4 mm
- Varsien lukumäärä z: 3
- Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 13,8 mm
- Paino: 500 g
show article view
Malli:
kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3)
- kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3) – Kuva 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 4 mm
- Varsien lukumäärä z: 3
- Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 13,8 mm
- Paino: 750 g
show article view
Malli:
kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3)
- kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3) – Kuva 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 5 mm
- Varsien lukumäärä z: 3
- Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 16,3 mm
- Paino: 723 g
show article view
Materiaali
Käsipyörä
Pyörivä konekahva DIN 98 EH 24460.
- Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
Konekahva DIN 39 EH 24450.
- Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
Asennus
Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.
Tuotesivu EH 24580. Käsipyörät – DIN 950 valurautaa
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.