24580.0341 - Käsipyörät
DIN 950 valurautaa

Napa koneistettu, kehä sorvattu, reunus kiillotettu joka puolelta, koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi.

Tämä artikkeli 24580.0341 - Käsipyörät DIN 950 valurautaa / Uralla, pyörivällä kahvalla EH 24460.,asennettu, muoto N-F/G (vanha: D 3) (d1: 250 mm, d2 H7: 26 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kä­si­pyö­rät DIN 950 valurautaa (EH 24580.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Uralla, pyörivällä kahvalla EH 24460.,asennettu, muoto N-F/G (vanha: D 3)
Kuva:
2
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
24580.0341
Asiakirjat
Käsipyörät
  • Uralla, pyörivällä kahvalla EH 24460.,asennettu, muoto N-F/G (vanha: D 3) – Kuva 2
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M12
  • l1: ~ 50 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 28 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 8 mm
  • Varsien lukumäärä z: 5
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 29,3 mm
  • Paino: 4185 g
  • l3: ~ 95 mm
  • Sopiva kahva DIN 39 / DIN 98: 32 mm
Käsipyörät

Materiaali

Käsipyörä

  • Valurauta GG

Pyörivä konekahva DIN 98 EH 24460.

  • Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu

Asennus

Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24580.0341
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
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."