Napa koneistettu, kehä sorvattu, reunus kiillotettu joka puolelta, koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi.
Tämä artikkeli 24580.0141 - Käsipyörät DIN 950 valurautaa / kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3) (d1: 250 mm, d2 H7: 26 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Käsipyörät DIN 950 valurautaa (EH 24580.)
Käsipyörä
Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."