24580.0116 - Käsipyörät
DIN 950 valurautaa

Napa koneistettu, kehä sorvattu, reunus kiillotettu joka puolelta, koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi.

Tämä artikkeli 24580.0116 - Käsipyörät DIN 950 valurautaa / kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3) (d1: 140 mm, d2 H7: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kä­si­pyö­rät DIN 950 valurautaa (EH 24580.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3)
Kuva:
1
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24580.0116
Asiakirjat
Käsipyörät
  • kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3) – Kuva 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 5 mm
  • Varsien lukumäärä z: 3
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 18,3 mm
  • Paino: 940 g
Käsipyörät

Materiaali

Käsipyörä

  • Valurauta GG

Asennus

Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24580.0116
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."