Va­rus­teet: 23470. Ruu­vi­tuet

Valintasi johti 8 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Lisäosat
Ni­mel­lis­mit­ta:
Ruuvituille: 50 mm
Tuote-Nro.:
23470.0232
CAD
Asiakirjat
Lisäosat
  • pidin
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • Ruuvituille: 50 mm
  • Paino: 516 g
show article view
Lisäosat
Ku­vaus:
Lisäosat
Ni­mel­lis­mit­ta:
Ruuvituille:  52/ 70/100 mm
Tuote-Nro.:
23470.0250
CAD
Asiakirjat
Lisäosat
  • pidin
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • Ruuvituille:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Paino: 879 g
show article view
Lisäosat
Ku­vaus:
Lisäosat
Ni­mel­lis­mit­ta:
Ruuvituille: 140 mm
Tuote-Nro.:
23470.0270
CAD
Asiakirjat
Lisäosat
  • pidin
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • Ruuvituille: 140 mm
  • Paino: 1279 g
show article view
Lisäosat
Ku­vaus:
Lisäosat
Ni­mel­lis­mit­ta:
Ruuvituille:  52/ 70/100 mm
Tuote-Nro.:
23470.0350
CAD
Asiakirjat
Lisäosat
  • Keinuvaste
  • d: 50 mm
  • l: 32 mm
  • Ruuvituille:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Paino: 399 g
show article view
Lisäosat
Ku­vaus:
Lisäosat
Ni­mel­lis­mit­ta:
Ruuvituille: 140/210 mm
Tuote-Nro.:
23470.0365
CAD
Asiakirjat
Lisäosat
  • Keinuvaste
  • d: 65 mm
  • l: 35 mm
  • Ruuvituille: 140 mm/210 mm
  • Paino: 716 g
show article view
Lisäosat
Ku­vaus:
Lisäosat
Ni­mel­lis­mit­ta:
Ruuvituille:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Tuote-Nro.:
23470.0171
CAD
Asiakirjat
Lisäosat
  • Kupera vaste
  • Ruuvituille:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Paino: 75 g
show article view
Lisäosat
Ku­vaus:
Lisäosat
Ni­mel­lis­mit­ta:
Ruuvituille:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Tuote-Nro.:
23470.0172
CAD
Asiakirjat
Lisäosat
  • Prismatuki
  • Ruuvituille:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Paino: 138 g
show article view
Lisäosat
Ku­vaus:
Lisäosat
Ni­mel­lis­mit­ta:
Ruuvituille:  52/ 70/100 mm
Tuote-Nro.:
23470.0170
CAD
Asiakirjat
Lisäosat
  • Keskityslevy
  • Ruuvituille:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Paino: 107 g
show article view
Lisäosat