23470.0270 - Lisäosat
Ruuvituet

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Lisäosat
Ni­mel­lis­mit­ta:
Ruuvituille: 140 mm
Tuote-Nro.:
23470.0270
Asiakirjat
Lisäosat
  • pidin
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • Ruuvituille: 140 mm
  • Paino: 1279 g
Lisäosat
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja