23470.0250 - Lisäosat
Ruuvituet

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Lisäosat
Ni­mel­lis­mit­ta:
Ruuvituille:  52/ 70/100 mm
Tuote-Nro.:
23470.0250
Asiakirjat
Lisäosat
  • pidin
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • Ruuvituille:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Paino: 879 g
Lisäosat
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja