22350.1998 - Asennustyökalu
otsareikä-hylsyavain

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
otsareikä-hylsyavain
: otsareikä-hylsyavain
Sopii koolle d1: 16 mm/20 mm
Tuote-Nro.:
22350.1998
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • otsareikä-hylsyavain
  • Sopii koolle d1: 16 mm/20 mm
  • Pulttiväli ±0,1: 30 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
  • Paino: 243 g
  • Neliöavain: 1/2 tuuma
Asennustyökalu