Va­rus­teet: 22400. Kiin­ni­tys­hol­kit kuu­la­lu­ki­tus­tap­pe­ja var­ten

Valintasi johti 3 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
: Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
Sopii koolle d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Tuote-Nro.:
22350.1991
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
  • Sopii koolle d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
  • Paino: 309 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
otsareikä-hylsyavain
: otsareikä-hylsyavain
Sopii koolle d1: 16 mm/20 mm
Tuote-Nro.:
22350.1998
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • otsareikä-hylsyavain
  • Sopii koolle d1: 16 mm/20 mm
  • Pulttiväli ±0,1: 30 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
  • Paino: 243 g
  • Neliöavain: 1/2 tuuma
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Sopii koolle d1: 25 mm
Tuote-Nro.:
22350.1999
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • otsareikä-hylsyavain
  • Mallille kuva: 2
show article view
Asennustyökalu