22350.1991 - Asennustyökalu
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
: Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
Sopii koolle d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Tuote-Nro.:
22350.1991
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
  • Sopii koolle d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
  • Paino: 309 g
Asennustyökalu